OD-H nozzle, strainer

Маслени дюзи, KH, 1.4 gal/h, 5.15 L/h, 60 °, Кух

030H6227

1.40GAL 60KH

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 1.40 gph 60° KH
Product line02
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKH
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]0.00 kg/h
Капацитет [l/h]5.15 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]1.40 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеKH
Описание1.40GAL 60KH
Определителна точка [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърМонелова цедка
Филтър клас [µm]140
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.035 Kilogram
Нето тегло0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425003431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm