HVO nozzle - No background

Маслени дюзи, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, Твърд

030B0610

34.6 kW/h 60° S HVO

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO
Product line02
SCIP dossier no.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP dossier product nameNozzle HVO
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаHVO
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]2.74 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.00 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
Мощност [kW]34.6 kW
Описание34.6 kW/h 60° S HVO
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424539108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm