Маслени дюзи, HVO, 1.99 kg/h, 25.9 kW, 60 °, Твърд
030B0607
25.9 kW/h 60° S HVO
030B0607
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Не |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | Nozzle 25.9 kW/h x 60° S HVO |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc |
| SCIP dossier product name | Nozzle HVO |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | HVO |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 1.99 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 0.00 gal/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | S |
| Мощност [kW] | 25.9 kW |
| Описание | 25.9 kW/h 60° S HVO |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на материала | Месинг |
| Тип филтър | Синтер |
| Филтър клас [µm] | 45 |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Твърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 60 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.035 Kilogram |
| Нето тегло | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424539085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |