SR 030F7908

Маслени дюзи, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Твърд

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR OD **
Product line02
SCIP dossier no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier product nameOD-HR/SR Nozzle
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSR
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]1.15 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.30 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеSR
Описание0.30GAL 80SR OD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаОбъл
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]80 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425045523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm