HFD 030H8008

Маслени дюзи, HFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 70 °, Кух

030H7008

0.50GAL 70HFD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENДа
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material Description0.50GAL 70HFD
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаHFD
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]1.93 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.50 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид12 pc
маркировка на шаблон на впръскванеHFD
Описание0.50GAL 70HFD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на материалаСтомана
Тип филтърДвоен филтър (синтер)
Филтър клас [µm]30-40
ФормаОбъл
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]70 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.03 Kilogram
Нето тегло0.025 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.018 Liter
EAN/UPC5702425064128