HD 030H4022

Маслени дюзи, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 60 °, Кух

030H6029

1.65GAL 60HD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENДа
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material Description1.65GAL 60HD
Product line02
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаHD
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]6.40 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]1.65 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
маркировка на шаблон на впръскванеHD
Описание1.65GAL 60HD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаСтомана
Тип филтърНеръждаема цедка
Филтърна мрежа120
ФормаОбъл
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.031 Kilogram
Нето тегло0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425063930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm