Маслени дюзи, HD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Кух
030H6028
1.50GAL 60HD
030H6028
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Да |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | 1.50GAL 60HD |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP dossier product name | D-Steel Nozzles - HD |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | HD |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 5.84 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 1.50 gal/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | HD |
| Описание | 1.50GAL 60HD |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на материала | Стомана |
| Тип филтър | Синтер |
| Филтър клас [µm] | 30-40 |
| Форма | Объл |
| Шаблон на впръскване | Кух |
| Ъгъл на впръскване [°] | 60 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.028 Kilogram |
| Нето тегло | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.018 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063947 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |