SD 030F4030

Маслени дюзи, SD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 80 °, Твърд

030F8024

1.25GAL 80SD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENДа
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material Description1.25GAL 80SD
Product line02
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSD
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]4.86 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]1.25 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
маркировка на шаблон на впръскванеSD
Описание1.25GAL 80SD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаСтомана
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]30-40
ФормаОбъл
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]80 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.031 Kilogram
Нето тегло0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425063435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm