SFD 030F8008

Маслени дюзи, SFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Твърд

030F4010

0.55GAL 45SFD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENДа
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material Description0.55GAL 45SFD
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSFD
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]2.13 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.55 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид12 pc
маркировка на шаблон на впръскванеSFD
Описание0.55GAL 45SFD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на материалаСтомана
Тип филтърДвоен филтър (синтер)
Филтър клас [µm]30-40
ФормаОбъл
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]45 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.028 Kilogram
Нето тегло0.025 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.017 Liter
EAN/UPC5702425063596