Маслени дюзи, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 45 °, Твърд
030F4004
0.40GAL 45SFD
030F4004
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Да |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | 0.40GAL 45SFD |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SFD |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 1.56 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | SFD |
| Описание | 0.40GAL 45SFD |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на материала | Стомана |
| Тип филтър | Двоен филтър (синтер) |
| Филтър клас [µm] | 30-40 |
| Форма | Объл |
| Шаблон на впръскване | Твърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 45 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.03 Kilogram |
| Нето тегло | 0.025 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.017 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063503 |