Маслени дюзи, EH, 1.65 gal/h, 5 kg/h, 60 °, Кух
030H6329
1.65 GAL 60° EH
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EH/ES
030H6329
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | Nozzle 1.65 gph 60° EH ** |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c |
| SCIP dossier product name | 30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | EH |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 5.00 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 1.65 gal/h |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)-I6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | EH |
| Одобрение | CE |
| Описание | 1.65 GAL 60° EH |
| Определителна точка [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на материала | Месинг |
| Тип филтър | Синтер |
| Филтър клас [µm] | 75 |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Кух |
| Ъгъл на впръскване [°] | 60 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.034 Kilogram |
| Нето тегло | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424052836 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |