ES 030F8308

Маслени дюзи, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Твърд

030F6386

0.75 GAL 60° ES - 50 БР. БЛИСТЕР

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 0.75 GPH 60° ES Blister
Product line02
SCIP dossier no.e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
SCIP dossier product name30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаES
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]2.25 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.75 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеES
Описание0.75 GAL 60° ES - 50 БР. БЛИСТЕР
Определителна точка [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.03 Kilogram
Нето тегло0.027 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425243318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm