ES 030F8308

Маслени дюзи, ES, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 60 °, Твърд

030F6328

1.50 GAL 60° ES
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EH/ES

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° ES **
Product line02
SCIP dossier no.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаES
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]4.50 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]1.50 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеES
ОдобрениеCE
Описание1.50 GAL 60° ES
Определителна точка [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]75
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424052683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm