Контроли за маслена горелка, Серии OBC 80, Брой етапи: 2, Индустриален пакет
057H8816
OBC 82.12 OEM, Low under voltage protection
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
057H8816
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 или 2 етапа | 2 |
| CE маркировка | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil burner control 82.12 (100 PC) |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | Out of scope |
| Безопасно време [s] | 10 " |
| Брой етапи | 2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Серии OBC 80 |
| Време за предварително запалване [s] | 13 " |
| Време за предварително почистване [s] | 13 " |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Време след запалване [s] | 15 " |
| Време след почистване [s] | 0 " |
| Група продукти | Контроли за маслена горелка |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 253 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 195 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Описание | OBC 82.12 OEM, Low under voltage protection |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.139 Kilogram |
| Нето тегло | 0.133 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.768 Liter |
| EAN/UPC | 5702425235504 |