Контроли за маслена горелка, Серии OBC 80, Брой етапи: 1, Единичен пакет
057H8708
OBC 81A.10 ОБСЛУЖВАНЕ
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
057H8708
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 или 2 етапа | 1 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI) |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Безопасно време [s] | 10 " |
| Брой етапи | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Серии OBC 80 |
| Време за предварително запалване [s] | 13 " |
| Време за предварително почистване [s] | 13 " |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Време след запалване [s] | 15 " |
| Време след почистване [s] | 0 " |
| Група продукти | Контроли за маслена горелка |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 253 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 195 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | OBC 81A.10 ОБСЛУЖВАНЕ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.193 Kilogram |
| Нето тегло | 0.189 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.956 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123870 |