OBC_057H8706_R

Контроли за маслена горелка, Серии OBC 80, Брой етапи: 1, Единичен пакет

057H8706

OBC 81A.12 ОБСЛУЖВАНЕ
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 или 2 етапа1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDel - Oil burner control 81A.12 ( Multi
Product line02
UL одобрениеOut of scope
Безопасно време [s]10 "
Брой етапи1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаСерии OBC 80
Време за предварително запалване [s]13 "
Време за предварително почистване [s]13 "
Характеристика
Стойност
Време след запалване [s]5 "
Време след почистване [s]0 "
Група продуктиКонтроли за маслена горелка
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]253 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]195 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид40 pc
ОдобрениеCE
ОписаниеOBC 81A.12 ОБСЛУЖВАНЕ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.192 Kilogram
Нето тегло0.19 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.945 Liter
EAN/UPC5702425123856