Контроли за маслена горелка, Серии OBC 80, Брой етапи: 2, Единичен пакет
057H8107
OBC 82A.12 ОБСЛУЖВАНЕ
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
057H8107
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 или 2 етапа | 2 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Безопасно време [s] | 10 " |
| Брой етапи | 2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Серии OBC 80 |
| Време за предварително запалване [s] | 13 " |
| Време за предварително почистване [s] | 13 " |
| Време след запалване [s] | 5 " |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Време след почистване [s] | 0 " |
| Група продукти | Контроли за маслена горелка |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 253 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 195 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | OBC 82A.12 ОБСЛУЖВАНЕ |
| Отложено запалване | 5 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.206 Kilogram |
| Нето тегло | 0.194 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.996 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080401 |