EBI4 052F4031

Възпламенителни устройства, EBI4, Вторично върхово напрежение [kV]: 15, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Корпус: Специални

052F4031

EBI4 СПЕЦИАЛЕН КОРПУС НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Satronic 230V
Product line02
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EBI4
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаEBI4
Вторична връзка, токово късо съединение [mA]40 mA
Вторично върхово напрежение [kV]15
Главен предпазител [A] [Мин.]10 A
Група продуктиВъзпламенителни устройства
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]255 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]187 V
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Консумирана мощност [VA]60.0 VA
КорпусСпециални
ОдобрениеCEUKCA
Околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеEBI4 СПЕЦИАЛЕН КОРПУС НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V
Първичен ток [A]0.25 A
Първична честота [Hz]50/60
Степен на корпусна основаIP40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]85 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.26 Kilogram
Нето тегло0.252 Kilogram
Volume0.39 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425074974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm