Възпламенителни устройства, EBI4 CM, Вторично върхово напрежение [kV]: 2 x 7.5, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Корпус: Специални
052F4035
EBI4CM СПЕЦИАЛЕН КОРПУС НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V
052F4035
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ignition unit EBI4 CM Satronic 230V |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP dossier product name | Ignition unit EB14 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | EBI4 CM |
| Вторична връзка, токово късо съединение [mA] | 30 mA |
| Вторично върхово напрежение [kV] | 2 x 7.5 |
| Главен предпазител [A] [Мин.] | 10 A |
| Група продукти | Възпламенителни устройства |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 255 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 187 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 60.0 VA |
| Корпус | Специални |
| Одобрение | CEUKCA |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | EBI4CM СПЕЦИАЛЕН КОРПУС НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V |
| Първичен ток [A] | 0.25 A |
| Първична честота [Hz] | 50/60 |
| Степен на корпусна основа | IP40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.315 Kilogram |
| Нето тегло | 0.314 Kilogram |
| Volume | 0.418 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |