Маслени дюзи Hago, B-Solid, 3.75 gal/h, 45 °, Твърд
030G6343
ДЮЗА 3.75 GPH 45° B
030G6343
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 3.75-45°-B |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81 |
| SCIP dossier product name | Solid Cone - B ES S 0.50-6.00 |
| UL одобрение | No |
| Брандирано | Hago |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | B-Solid |
| Група продукти | Маслени дюзи Hago |
| Капацитет [USgal/h] | 3.75 gal/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Описание | ДЮЗА 3.75 GPH 45° B |
| Определителна точка [Kg/h] | 100 psi, 35 SSU, гравитация 0,825 при 60°F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на материала | Стомана |
| Тип филтър | Цедка |
| Филтърна мрежа | 120 |
| Шаблон на впръскване | Твърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 45 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.028 Kilogram |
| Нето тегло | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.021 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |