030G6750_F

Маслени дюзи Hago, 6 gal/h, 60 °, Кух

030G6152

ДЮЗА 6.00 GPH 60° H

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description6.00-60°-H
Product line02
SCIP dossier no.953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
SCIP dossier product nameHollow Cone 0.65-60°-H
UL одобрениеNo
БрандираноHago
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаH
Група продуктиМаслени дюзи Hago
Капацитет [USgal/h]6.00 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
ОписаниеДЮЗА 6.00 GPH 60° H
Определителна точка [Kg/h]100 psi, 35 SSU, гравитация 0,825 при 60°F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаСтомана
Тип филтърЦедка
Филтърна мрежа120
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.028 Kilogram
Нето тегло0.025 Kilogram
Volume0.019 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425195013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm