Бойлерни терморегулатори, AT, Температурна скала: Отвън, 30 °C - 90 °C
041E0000
ТРЪБЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР ТИП AT
041E0000
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AT |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b |
| SCIP dossier product name | Pipe Thermostat type AT |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AT |
| Група продукти | Бойлерни терморегулатори |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | ТРЪБЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР ТИП AT |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон на тръбен терморегулатор [˚C] [Макс.] | 90 °C |
| Температурен диапазон на тръбен терморегулатор [˚C] [Мин.] | 30 °C |
| Температурна скала | Отвън |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.226 Kilogram |
| Нето тегло | 0.225 Kilogram |
| Volume | 0.483 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |