071N4052_BFPM_Controller_L

ПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM

071N4054

ПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionComplete control for MP
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоари за BFPM
Група продуктиAccessories for Burner Components
ЗабележкиController for BFPM motor pump units
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Захранващо напрежение [V] [Макс.]240.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]220.0 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид5 pc
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM
Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.]253.0 V
Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.]207.0 V
СерияBFPM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.388 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2.337 Liter
EAN/UPC5702425113307