ПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM
071N4053
ПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM
071N4053
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Complete control for MP |
| Product line | 02 |
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFPM |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Макс.] | 240.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Мин.] | 220.0 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 5 pc |
| Коментари | BFPM |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | ПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM |
| Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.] | 253.0 V |
| Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.] | 207.0 V |
| Серия | BFPM |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.39 Kilogram |
| Нето тегло | 0.389 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 2.454 Liter |
| EAN/UPC | 5702425093487 |