071N4052_BFPM_Controller_L

ПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM VIESSMANN

071N4052

ПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM VIESSMANN

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionComplete control for MP
Product line02
RemarksController for BFPM motor pump units
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоари за BFPM
Група продуктиAccessories for Burner Components
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Захранващо напрежение [V] [Макс.]240.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]220.0 V
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид5 pc
Околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеПЪЛЕН КОНТРОЛ ЗА BFPM VIESSMANN
Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.]253.0 V
Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.]207.0 V
СерияBFPM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.39 Kilogram
Нето тегло0.389 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2.744 Liter
EAN/UPC5702425082009