071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ

071N3011

NC LE-S ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionService kit for LE-S
Product line02
SCIP dossier no.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP dossier product nameService kit for LE-S
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид120 pc
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеNC LE-S ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ
Съдържа батерииNo
СъдържаниеВентил, гайка и шайба.
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тип задвижкаNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.026 Kilogram
Нето тегло0.025 Kilogram
Volume0.08 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm