071N3010_NO_Service_Kit

БЕЗ ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ ЗА УПОТРЕБА С NO НАМОТКА

071N3010

БЕЗ ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ ЗА УПОТРЕБА С NO НАМОТКА

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNO Service kit
Product line02
SCIP dossier no.b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
SCIP dossier product nameNO Service kit
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид120 pc
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеБЕЗ ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ ЗА УПОТРЕБА С NO НАМОТКА
Съдържа батерииNo
СъдържаниеВентил, гайка и шайба.
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тип задвижкаNO (нормално отворен)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.03 Kilogram
Нето тегло0.029 Kilogram
Volume0.013 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm