СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ НАМОТКА 220/240V
071N2067
СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ НАМОТКА 220/240V
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката
071N2067
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit coil 220/240V |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dossier product name | NC T85 coil service kit |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFPN |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Макс.] | 240.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Мин.] | 220.0 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумация на намотка [W] | 9 W |
| Напрежение на намотка [V] | 220-240 |
| Одобрение | UL |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Описание | СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ НАМОТКА 220/240V |
| Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.] | 253.0 V |
| Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.] | 207.0 V |
| Степен на защита | IP40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тип ток | AC |
| Ток в намотка | AC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.068 Kilogram |
| Нето тегло | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.137 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |