071N0061_Coil_Kit

НАМОТКА 110/120 V AC. OEM

071N2052

НАМОТКА 110/120 V AC. OEM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionServicekit 110 V
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Захранващо напрежение [V] [Макс.]120.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]110.0 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Консумация на намотка [W]9 W
Характеристика
Стойност
Напрежение на намотка [V]110-120
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеНАМОТКА 110/120 V AC. OEM
Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.]127.2 V
Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.]104.4 V
Степен на защитаIP40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тип токAC
Ток в намоткаAC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.06 Kilogram
Нето тегло0.059 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.062 Liter
EAN/UPC5702425080746