ЩЕПСЕЛ ЗА 1/4“ СЪЕДИНЕНИЯ
071N1055
ЩЕПСЕЛ ЗА 1/4“ СЪЕДИНЕНИЯ
071N1055
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP dossier product name | Oil pump - BFP accessories - plug |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFP |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1200 pc |
| Описание | ЩЕПСЕЛ ЗА 1/4“ СЪЕДИНЕНИЯ |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание | Щепсел и О-пръстен. |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.013 Kilogram |
| Нето тегло | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.004 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |