071N0810_Diamond_Coil_Accessories

НАМОТКА T85 230 V AC

071N1006

НАМОТКА T85 230 V AC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNC T85 coil service kit
Product line02
SCIP dossier no.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dossier product nameNC T85 coil service kit
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Захранващо напрежение [V] [Макс.]230.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]220.0 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на намотка [W]9 W
Напрежение на намотка [V]220 - 230
Околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеНАМОТКА T85 230 V AC
Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.]253.0 V
Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.]207.0 V
Степен на защитаIP40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]85 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тип токAC
Ток в намоткаAC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.078 Kilogram
Нето тегло0.074 Kilogram
Volume0.107 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425114168
Proposition 65No significant risk