ЩЕПСЕЛ ЗА КАСЕТЕН ФИЛТЪР.
071N0074
ЩЕПСЕЛ ЗА КАСЕТЕН ФИЛТЪР.
071N0074
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SERVICEKITS |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP dossier product name | Plug for cartridge filter BFP |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFP |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 240 pc |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | ЩЕПСЕЛ ЗА КАСЕТЕН ФИЛТЪР. |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание | Щепсел и О-пръстен. |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.022 Kilogram |
| Нето тегло | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |