071N0065_NC_Plug

ЩЕПСЕЛ М10 ЗА NC ВЕНТИЛ.

071N0065

ЩЕПСЕЛ М10 ЗА NC ВЕНТИЛ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNC plug
Product line02
SCIP dossier no.a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
SCIP dossier product nameNC plug
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид240 pc
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеЩЕПСЕЛ М10 ЗА NC ВЕНТИЛ.
Съдържа батерииNo
СъдържаниеЩепсел.
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4 Gram
Нето тегло3 Gram
Volume0.021 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm