Bio ready Strainer - Left

КАСЕТЕН ФИЛТЪР BFP

071N0064

КАСЕТЕН ФИЛТЪР BFP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFILTER BFP
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеКАСЕТЕН ФИЛТЪР BFP
Съдържа батерииNo
СъдържаниеФилтър и О-пръстен.
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Филтър клас [µm]150
Филтърна зона [cm²]11.0 cm²

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.3 Gram
Нето тегло1.9 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5702425015250