ПРЪСТЕНОВ ФИЛТЪР BFP
071N0063
ПРЪСТЕНОВ ФИЛТЪР BFP
071N0063
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FILTER BFP |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFP |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 25 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | ПРЪСТЕНОВ ФИЛТЪР BFP |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание | Филтър и О-пръстен. |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Филтър клас [µm] | 150 |
| Филтърна зона [cm²] | 13.0 cm² |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8 Gram |
| Нето тегло | 6.3 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015243 |