НАМОТКА 110/120 V AC.
071N0061
НАМОТКА 110/120 V AC.
071N0061
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Coil set |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFP |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Захранващо напрежение [V] | 115.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Макс.] | 120.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Мин.] | 110.0 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
| Консумация на намотка [W] | 9 W |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Напрежение на намотка [V] | 110-120 |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | НАМОТКА 110/120 V AC. |
| Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.] | 127.2 V |
| Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.] | 104.4 V |
| Степен на защита | IP40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание | Намотка, гайка и шайба. |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тип ток | AC |
| Ток в намотка | AC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.072 Kilogram |
| Нето тегло | 0.067 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.205 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015458 |