Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNC.SERVICE KIT
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид120 pc
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеNC ВЕНТИЛ
Съдържа батерииNo
СъдържаниеВентил, гайка и шайба.
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тип задвижкаNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22 Gram
Нето тегло10 Gram
Volume0.01 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk