071N0047_Flange_Kit_BFP

ВТУЛКА 32 → 54 mm СЪС СТД. ФЛАНЕЦ.

071N0047

ВТУЛКА 32 → 54 mm СЪС СТД. ФЛАНЕЦ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFLANGESЦT BFP
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид96 pc
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеВТУЛКА 32 → 54 mm СЪС СТД. ФЛАНЕЦ.
Съдържа батерииNo
СъдържаниеВинтове, втулка и фланец.
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.16 Kilogram
Нето тегло0.159 Kilogram
Volume0.18 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425017612
Proposition 65No significant risk