070-0020_Screw

ВИНТ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА 2-ОПЕРАТИВНА ТРЪБА

071N0041

ВИНТ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА 2-ОПЕРАТИВНА ТРЪБА

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBag w 2 pipe screw
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид200 pc
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеВИНТ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА 2-ОПЕРАТИВНА ТРЪБА
Съдържа батерииNo
Съдържание1 винт.
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.739 Gram
Нето тегло2 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.011 Liter
EAN/UPC5702425015472