NC ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ ЗА 24 V DC
071N0007
NC ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ ЗА 24 V DC
071N0007
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| SCIP dossier product name | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFP |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | NC ОБСЛУЖВАЩ ВЕНТИЛ ЗА 24 V DC |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание | Вентил, гайка и шайба. |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тип задвижка | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.027 Kilogram |
| Нето тегло | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |