071N4254_Connector_Cable_BFP

КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 900 mm

071G2227

КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 900 mm

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCable for BFP 900mm
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеКАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 900 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.061 Kilogram
Нето тегло0.06 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.161 Liter
EAN/UPC5702425054563