КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 180 mm OEM
071G0235
КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 180 mm OEM
071G0235
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Cable for BFP 180 mm |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFP |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 200 pc |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 180 mm OEM |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.024 Kilogram |
| Нето тегло | 0.02 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.111 Liter |
| EAN/UPC | 5702425024306 |