071N4254_Connector_Cable_BFP

КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 355 mm OEM

071G0220

КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 355 mm OEM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKABEL TIL BFP,355
Product line02
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид200 pc
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеКАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 355 mm OEM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.105 Liter
EAN/UPC5702425012389