КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 400 mm OEM
071G0206
КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 400 mm OEM
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката
071G0206
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | KABEL TIL BFP,400 |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFP |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 200 pc |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | КАБЕЛ ЗА NC ВЕНТИЛ, 400 mm OEM |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.036 Kilogram |
| Нето тегло | 0.032 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702425010620 |