ВТУЛКА 32 → 54 mm С ФЛАНЕЦ BFPH
071B0012
ВТУЛКА 32 → 54 mm С ФЛАНЕЦ BFPH
071B0012
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TILBEH POSE |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b |
| SCIP dossier product name | Screws and Bush |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за BFP |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 96 pc |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | ВТУЛКА 32 → 54 mm С ФЛАНЕЦ BFPH |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание | Винтове, втулка и фланец. |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.168 Kilogram |
| Нето тегло | 0.167 Kilogram |
| Volume | 0.2 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |