071B0011_Accessory_Bag

ВТУЛКА 32 → 54 mm

071B0011

ВТУЛКА 32 → 54 mm

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTILBEH POSE
Product line02
SCIP dossier no.5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP dossier product nameOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоари за BFP
Група продуктиAccessories for Burner Components
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеВТУЛКА 32 → 54 mm
Съдържа батерииNo
СъдържаниеВтулка и винтове.
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.066 Kilogram
Нето тегло0.065 Kilogram
Volume0.05 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm