G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Product line02
UL одобрениеOut of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоари за RS
Група продуктиAccessories for Burner Components
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид5 pc
ОдобрениеCE
ОписаниеG1/4 RSH nozzle port adapter
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]125 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло52 Gram
Нето тегло48 Gram
Volume0.096 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk