КОМПЛЕКТ ЦЕДКИ RSA28/40/60
070-0032
КОМПЛЕКТ ЦЕДКИ RSA28/40/60
070-0032
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FILT.SЦT RS |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за RS |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | КОМПЛЕКТ ЦЕДКИ RSA28/40/60 |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание | Филтър, диафрагма и уплътнение. |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Тип филтър | Пръстен |
| Филтър клас [µm] | 150 |
| Филтърна зона [cm²] | 75.0 cm² |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.05 Kilogram |
| Нето тегло | 0.049 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702425002854 |