HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
070-0031
HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
070-0031
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit 15-30 bar regulator spring |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за RS |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 5 pc |
| Описание | HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar. |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание | Пружина. |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.016 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244407 |