2-ТРЪБЕН ВИНТ
070-0020
2-ТРЪБЕН ВИНТ
070-0020
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bag with screw |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за RS |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Описание | 2-ТРЪБЕН ВИНТ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2 Gram |
| Нето тегло | 2 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425027383 |